Kabelförskruvning - G-ESIS-M20-S68N-NEPDS-S - 1415125

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 6 mm ... 13 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dammskydd vid lagring och transport genom användning av en dammskyddskiva.
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415125
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 555 (C_3_2017)
GTIN 4055626037868
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 74199990