Kabelförskruvning - G-ESIS-M16-S68N-NEPDS-S - 1415124

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 5 mm ... 10 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dammskydd vid lagring och transport genom användning av en dammskyddskiva.
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415124
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 555 (C_3_2017)
GTIN 4055626037851
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,900 g
Tullnummer 74199990