Kabelförskruvning - G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - 1415118

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 10 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: svart/blå, med platt packning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Kabelförskruvning, med flattätning

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415118
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF7B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 554 (C_3_2017)
GTIN 4055626037790
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,870 g
Tullnummer 39269097