Mini-genomgångsplint - MBK 5/E BU - 1415115

Mini-genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
  • Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
  • Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415115
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 125 (CL_2002)
GTIN 4017918021405
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,450 g
Tullnummer 85369010