Kabelförskruvning - G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK - 1415112

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 23 mm ... 35 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M50 x 1,5, färg: svart, med platt packning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Kabelförskruvning, med flattätning

Fördelarna

  • Glödtrådstest 750 °C
  • Väderbeständigt packningsmaterial
  • Halogenfri
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1415112
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 554 (C_3_2017)
GTIN 4055626037745
Vikt per styck (exklusive förpackning) 152,000 g
Tullnummer 39269097