Kåpa - HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-EMC-AL - 1414983

HEAVYCON ADVANCE kåpa, B24, med skruvlås (insexkant) av rostfritt stål, havsvattentät aluminium, höjd 74 mm, med gänga, 1x M25, kabelanslutning på sidan, utan yta; ledande tätning (EMC-egenskaper)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414983
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 621 (C_2_2017)
GTIN 4055626035970
Vikt per styck (exklusive förpackning) 330,400 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)