Strömkabel - SAC-6P-M12MSM/ 5,0-PUR PE - 1414957

Strömkabel, 6-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, M-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 5 m, för växelström upp till 8 A/690 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 8 A och 630 V AC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell M-kodning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414957
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626035840
Vikt per styck (exklusive förpackning) 738,040 g
Tullnummer 85444290