Strömkabel - SAC-5P-M12MRK/ 5,0-PVC PE - 1414843

Strömkabel, 5-polig, PVC, svartgrå RAL 7021, Hane vinklad M12, K-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 5 m, för växelström upp till 16 A / 690 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 16 A och 690 V AC
  • Kontaktor mot felaktig jackning genom speciell K-kodning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414843
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 297 (C_2_2017)
GTIN 4055626034768
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 096,840 g
Tullnummer 85444290