Strömkabel - SAC-5P-M12MRK/ 1,5-PUR PE SH - 1414834

Strömkabel, 5-polig, PUR halogenfri, orange RAL 2003, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane vinklad M12, K-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 1,5 m, för växelström upp till 16 A / 690 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 16 A och 690 V AC
  • Kontaktor mot felaktig jackning genom speciell K-kodning
  • Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414834
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 296 (C_2_2017)
GTIN 4055626034676
Vikt per styck (exklusive förpackning) 346,860 g
Tullnummer 85444290