Strömkabel - SAC-5P-10,0-280/M12FRL FE SH - 1414820

Strömkabel, 5-polig, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hona vinklad M12, L-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 10 m, för likström upp till 16 A / 63 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: DC kontakt för upp till 16 A och 63 V DC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell L-kodning
  • Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414820
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626034539
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 089,630 g
Tullnummer 85444290