Strömkabel - SAC-5P- 5,0-PVC/M12FRK PE SH - 1414809

Strömkabel, 5-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hona vinklad M12, K-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 5 m, för växelström upp till 16 A / 690 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 16 A och 690 V AC
  • Kontaktor mot felaktig jackning genom speciell K-kodning
  • Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414809
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CDP -
Katalogsida Sida 297 (C_2_2017)
GTIN 4055626034430
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 334,720 g
Tullnummer 85444290