T-fördelare - QPD T 4PE1,5 3X5-10 BK - 1414753

T-fördelare, QUICKON-anslutning, poltal: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, svart, med tre QUICKON muttrar, kabeldiametrar: 5 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Flexibel och kompakt - tack vare anslutningarnas interna förbindelse kan H- och T-fördelarna användas för förgrening av stamkablar eller stjärnfördelare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414753
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
Katalogsida Sida 467 (C_2_2017)
GTIN 4055626033624
Vikt per styck (exklusive förpackning) 167,200 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)