Jackbar anslutning - QPD P 2PE1,5 4-9 BK - 1414705

Jackbar anslutning, QUICKON-anslutning, poltal: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, svart, med QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Servicevänlig - med kontakterna kan ett snabbt apparatbyte ske och tack vare förkonfektionerade kablar blir drifttagningen enklare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414705
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
Katalogsida Sida 473 (C_2_2017)
GTIN 4055626031675
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,795 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)