Vägg-genomföring - QPD W 2PE1,5 8-13 M20 1,0 BK - 1414688

Vägg-genomföring, QUICKON-anslutning, poltal: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, svart, med QUICKON-mutter, kabeldiametrar: 10 mm ... 13 mm, monteringsgänga: M20, Enkelledare, 1,5 mm², kabellängd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414688
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
Katalogsida Sida 471 (C_2_2017)
GTIN 4055626031415
Vikt per styck (exklusive förpackning) 92,500 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)