Jackbar anslutning - SACC-FSX-8QO SH ETH SCO - 1414586

Jackbar anslutning, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, halogenfri, skärmad, Hona rak M12 SPEEDCON, X-kodad, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414586
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 344 (C_2_2017)
GTIN 4055626029238
Vikt per styck (exklusive förpackning) 47,600 g