Jackbar anslutning - SACC-MINMR-4CON-PG13 - 1414585

Bilden visar en 5-polig variant

Jackbar anslutning, 4-polig, Hane vinklad 7/8"-UNF, Kodning: A, Skruvanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 10 mm ... 12 mm, Kontakt 4 ledande

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414585
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Minsta beställningsantal 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626029832
Vikt per styck (exklusive förpackning) 62,300 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback