Givarkabel - SAC-3P-2,0-I20/M12FR-2L - 1414516

Givarkabel, 3-polig halogenfri, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 2 LED:er, kabellängd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414516
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CBA -
GTIN 4055626151335
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g