Givarkabel - SAC-3P- 5,0-I10/M12FR-2L - 1414468

Givarkabel, 3-polig halogenfri, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 2 LED:er, kabellängd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414468
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CBA -
GTIN 4055626150888
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g