Kabelförbindningar - SACC-CC-4QO SH PN - 1414416

Kabelanslutning, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, halogenfri, skärmad, kapplintanslutning, kapslingsmaterial: zinkgjutning, förnicklad, kabelns ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414416
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
Katalogsida Sida 345 (C_2_2017)
GTIN 4055626026725
Vikt per styck (exklusive förpackning) 61,000 g