RJ45-kontaktdon - CUC-STD-C1PGN-S/R4EA:1 - 1414402

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: PA, anslutningstyp: IDC-anslutningsteknik, anslutningsarea: AWG 24- 27, kabelutgång: rak, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414402
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 376 (C_2_2017)
GTIN 4055626028248
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,700 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland TW (Taiwan)