Givarkabel - SAC-17P-MS/3,0-35T/FS SH SCO - 1414114

Givarkabel, 17-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
  • Spara plats - med mångpoliga kontakter
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414114
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626192482
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290