Mini-genomgångsplint - MBKKB 2,5 BU - 1414077

E-nummer: 2910754

Mini-genomgångsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 5,2 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Montering av fasta bryggor och mäthylsor är möjligt i båda plan
  • Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
  • Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
  • Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414077
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 530 (C_1_2017)
GTIN 4017918021320
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,379 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)