Vägg-genomföring - SACC-DSI-M12FS-4P-M16/1,5 - 1414072

Inbyggnadskontakt, hona, 4-polig, M12-SPEEDCON, baksides-/skruvmontering med M16-gänga, med 0,5 m TPE-ledare, 4 x 0,34 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
  • Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414072
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626013589
Vikt per styck (exklusive förpackning) 40,800 g
Tullnummer 85444290