Patchkabel - NBC-R4AC/20,0-93K/R4AC - 1414033

Sercos III-patchkabel

Sercos III-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 3020 (trafikröd), RJ45-hane/IP20, rak, till RJ45-hane/IP20, rak, längd: 20 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414033
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABNAEM -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626013565
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 373,000 g