Ändplatta - D-MBK 2,5/E BU - 1414022

Ändplatta, längd: 24,5 mm, bredd: 1 mm, höjd: 20,9 mm, färg: blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1414022
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 516 (CL1_2011)
GTIN 4017918021283
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,590 g
Tullnummer 85389099