Givar-/ventil-kontaktdon - SACC-MS-4QO-0,75 SH SCO - 1413993

Givar-/ventil-kontaktdon, Universal, 4-polig, halogenfri, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413993
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 17 (C_2_2017)
GTIN 4055626013190
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,900 g