Dubbelventilkontakt-kabel - SAC- 3,0/0,25-116/2XA-1L-Z - 1413945

Dubbelventilkontakt-kabel, 4-polig, PUR/PVC, svart, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod och Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, kabellängd: 3 m, ventilkontaktavstånd: 0,25 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Robusta ventilkontakter med Z-dioder som skyddskoppling
  • Rationell: Styrning av ventiler med två anslutningar över endast en anslutningskabel
  • Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413945
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1DGA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626012476
Vikt per styck (exklusive förpackning) 256,000 g