Bussystem-kabel - SAC-5P-M12MS/17-92X/M12FSSHOD - 1413940

Bussystem-kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfri, svart, skärmad, Hane rak M12, A-kodad, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 17 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Alla exponerade metalldelar är korrosionsskyddade genom användning av rostfritt stål 1.4404
  • Väldigt robust: beständig mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C till +105 °C
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413940
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CKD -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626012421
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 117,190 g