Bussystemskontakt - SACC-MS-4QO SH PBPA SCO - 1413933

Bussystemskontakt, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 2-polig, halogenfri, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelns ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
  • Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413933
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 423 (C_2_2017)
GTIN 4055626013152
Vikt per styck (exklusive förpackning) 45,300 g