Nätverkskabel - VS-PPC/ME-PPC/ME-94C-LI/10,0 - 1413492

Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 transportörsanpassad (19 trådar), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-hane/IP67 Push-Pull-kåpa av metall till RJ45-hane/IP67 Push-Pull-kåpa av metall, line, längd 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413492
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 303 (PC_2011)
GTIN 4046356475822
Vikt per styck (exklusive förpackning) 675,000 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland PL (Polen)