Nätverkskabel - VS-M12FSBP-IP67/B-94C-LI/2,0 - 1413476

Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 transportörsanpassad (19 trådar), RAL 5021 (vattenblå), M12-inbyggnadskontakt, baksides-/skruvmontering med M16-gänga till RJ45-hane/IP67, svart, line, längd 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413476
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 303 (PC_2011)
GTIN 4046356475815
Vikt per styck (exklusive förpackning) 173,080 g
Tullnummer 85444210