Kåpa - HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-EMC-AL - 1413419

HEAVYCON ADVANCE kåpa, B16, med skruvlås (insexkant) av rostfritt stål, havsvattentät aluminium, höjd 93,7 mm, med gänga, 1x M40, kabelanslutning i sidan, utan yta; ledande tätning (EMC-egenskaper)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413419
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 607 (C_2_2017)
GTIN 4055626030418
Vikt per styck (exklusive förpackning) 306,400 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)