Kåpa - HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-EMC-AL - 1413389

HEAVYCON ADVANCE kåpa B10, med skruvlås (insexkant) av rostfritt stål, havsvattentät aluminium, höjd 74 mm, med gänga, 1x M20, kabelanslutning på sidan, utan yta; ledande packning (EMC-egenskaper)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413389
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 593 (C_2_2017)
GTIN 4055626030241
Vikt per styck (exklusive förpackning) 229,320 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)