Kåpa - HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-EMC-AL - 1413377

HEAVYCON ADVANCE kåpa, B6, med skruvlås (insexkant) av rostfritt stål, havsvattentät aluminium, höjd 93,7 mm, med gänga, 1x M32, kabelanslutning på sidan, utan yta; ledande packning (EMC-egenskaper)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413377
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 587 (C_2_2017)
GTIN 4055626030227
Vikt per styck (exklusive förpackning) 242,500 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland PL (Polen)