Bussystem-kabel - SAC-5P-MS/ 0,3-921/FS CAN SCO - 1413169

som bilden, dock med svart kabel

Bussystem-kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: 0,3 m, Oskärmad kontakt

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1413169
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356989855
Vikt per styck (exklusive förpackning) 50,000 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)