Kåpa - HC-STA-B24-SLWD-2SSM25-ELC-AL - 1412873

E-nummer: 2938894

Sockelhus B24, med tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 2, på sidan, höjd: 68 mm, kabelförskruvning: utan, rör: ja, 2x M25, Standard

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • god skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1412873
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 637 (C_2_2019)
GTIN 4055626061221
Vikt per styck (exklusive förpackning) 352,138 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland PL (Polen)