Kåpa - HC-STA-B24-CHWS-1TTM40-ELC-AL - 1412747

Kopplingskåpa B24, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, höjd: 77 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x M40, Standard

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • god skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1412747
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 633 (C_2_2019)
GTIN 4055626058993
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)