Kåpa - HC-STA-B16-HHWD-1STP21-EL-AL - 1412705

Kåpa B16, med tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, på sidan, höjd: 76 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x Pg21, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • god skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1412705
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 618 (C_2_2017)
GTIN 4055626059853
Vikt per styck (exklusive förpackning) 268,340 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)