Kåpa - HC-STA-B10-HLWD-1TTM20-EL-AL - 1412637

Kåpa B10, med tvärbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, höjd: 57 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 1x M20, Standard

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • god skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1412637
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 604 (C_2_2017)
GTIN 4055626059631
Vikt per styck (exklusive förpackning) 176,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland PL (Polen)