Fiberoptisk kontakt - FOC-C-LCDU-GOF-SM-APC/10 - 1412479

LC-Duplex-kontakt, med långt böjskydd, för Singlemode 9/125 µm, APC-slipning (8°), grön, ekonomipack: 10 styck

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

LC-Duplex-kontakt, för kablar med 2,0 mm ... 3,0 mm diameter, Singlemode 9/125 µm, APC-slipning (8°)
De återanvändningsbara kontakterna passar utmärkt för enkel och snabb fältmontering, eftersom man slipper att klistra och polera.
Ekonomipack: 10 styck

Fördelarna

  • Passar för en enkel och snabb fältmontering eller reparation
  • Utan att klistra och polera
  • återanvändningsbar kontakt
  • ett äkta alternativ till skarvning
  • optimala dämpningsvärden för enkel montering
  • Lång tids beständighet tack vare den nyaste indexmatchinggelen
  • 8-fiberövergången garanterar en optimal returflödesdämpning (RL)
  • uppfyller IEC 61754-20 (LC) och FprEN 50377-17-1 (fältkonfektionerbara jackbara anslutningar)
  • Cleave-teknik
  • återanvändningsbar kontakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1412479
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 378 (C_2_2019)
GTIN 4046356963923
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g
Tullnummer 85367000
Ursprungsland BG (Bulgarien)