Fiberoptisk kontakt - FOC-C-SC:P-GOF-SM-APC - 1412478

SC-kontakt, med kort böjskydd (Pigtail), för Singlemode 9/125 µm, APC-slipning (8°), grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

SC-kontakt för pigtails, hel- och kompaktkablar diameter: 0,6 mm ... 0,9 mm, Singlemode 9/125 µm, APC-slipning
De återanvändningsbara kontakterna passar utmärkt för enkel och snabb fältmontering, eftersom man slipper att klistra och polera.

Fördelarna

  • Passar för en enkel och snabb fältmontering eller reparation
  • Utan att klistra och polera
  • återanvändningsbar kontakt
  • ett äkta alternativ till skarvning
  • optimala dämpningsvärden för enkel montering
  • Lång tids beständighet tack vare den nyaste indexmatchinggelen
  • 8-fiberövergången garanterar en optimal returflödesdämpning (RL)
  • uppfyller IEC 61754-4 (SC) och FprEN 50377-17-1 (fältkonfektionerbara jackbara anslutningar)
  • Cleave-teknik
  • återanvändningsbar kontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1412478
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 383 (C_2_2017)
GTIN 4046356963916
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,200 g
Tullnummer 85367000
Ursprungsland BG (Bulgarien)