Nätverkskabel - NBC-MSD-QCFS SCO RAIL/.../... - 1412184

Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, variabel kabeltyp, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON / IP65, kodning: D, på EMC honinsats rak / IP20, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), för spårbunden trafik

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Säkerhet genom flamhärdighet: handtag av PA 6.6 och strålkopplad kabel klarar de högsta kraven
  • Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
  • Beständig mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1412184
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJN -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356993821
Vikt per styck (exklusive förpackning) 510,830 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)