Givarkabel - SAC-4P-FS SCO RAIL/.../... - 1412167

Givarkabel, 4-polig, variabel kabeltyp, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), för spårbunden trafik

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Säkerhet genom flamhärdighet: handtag av PA 6.6 och strålkopplad kabel klarar de högsta kraven
  • Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
  • Beständig mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1412167
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1CJA -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356993654
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)