Jackbar anslutning - SACC-M12MS-8CON-DM 3-5 SH VA - 1411906

Jackbar anslutning, 8-polig, skärmad, Hane rak M12, A-kodad, Skruvanslutning, räffelmaterial: Rostfritt stål 1.4404, kabelförskruvning M16, kabelns ytterdiameter 3 mm ... 5,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
  • Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411906
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF2CBA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4046356945394
Vikt per styck (exklusive förpackning) 59,710 g