Kåpa - HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - 1411878

HEAVYCON hylshus B6, serie HPR, med skruvfattning, med M20-gänga, anslutning på sidan, för högre miljö- och EMC-krav

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vibration och chock: IEC 61373 / EN 50155, kategori 1, klass 1B
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411878
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 626 (C_4_2015)
GTIN 4046356944250
Vikt per styck (exklusive förpackning) 479,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland CN (Kina)