Givarkabel - SAC-4P-M 8MS/0,6-C10/M 8FS - 1411806

Givarkabel, 4-polig, PUR, grå RAL 7001, Hane rak M8, A-kodad, på Hona rak M8, A-kodad, kabellängd: 0,6 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411806
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BF1BCA -
GTIN 4055626143033
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,000 g