Strömkabel - SAC-3P-10,0-PVC/M12FRS PE - 1411651

Strömkabel, 3-polig, PVC, svart, fri kabelände, på Hona vinklad M12, S-kodad, kabellängd: 10 m, för växelström upp till 16 A/230 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
  • Effektiv: AC kontakt för upp till 16 A och 230 V AC
  • Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411651
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 293 (C_2_2017)
GTIN 4046356937429
Vikt per styck (exklusive förpackning) 863,400 g
Tullnummer 85444290