Vägg-genomföring - SACC-DSI-M12FSB-5P-M16XL/0,5 - 1411587

Bilden visar den 4-poliga, A-kodade varianten

Vägg-genomföring, Universal, 5-polig, Hona, M12, B-kodad, Invändig montering, M16 x 1,5, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Monteringvänlig, optimerad XL-kapslingskontur med nyckelbredd 19
  • Mekanisk åtdragningsbegränsning för stabil tätning över lång tid
  • Förmonterad med ledare för omedelbar användning
  • Kundspecifika monteringar kan levereras
  • Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
  • Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
  • För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411587
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABQB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 50 (C_2_2019)
GTIN 4046356935838
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g