Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON-skåpsgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 6 mm ... 16 mm, M25-anslutningsgänga med 5 fastsvetsade 2,5 mm² trådar, 1,0 m långa, rakt avskuren i änden.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411388
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
Minsta beställningsantal 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 489 (C_2_2017)
GTIN 4046356930031
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)