Kåpa - HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - 1411349

Sockelhus D25, med längsbygel, material: PA, material skyddslock: PA, kabelutgångar: 2, på sidan, höjd: 57 mm, kabelförskruvning: utan, rör: nej, 2x M25, skyddslock: ja, Standard

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Flexibel kabelutgångsriktning åt sidan eller rak
  • Låga kostnader i metallutförande
  • Möjlighet till märkning med hjälp av märkskylt 9 x 20 mm
  • Låg vikt
  • Låg kondensationsrisk
  • Kontaktinsatsens båda PE-plåtar förbinds med hjälp av en metallram integrerad i kåpan
  • Metall-inlays garanterar tidig PE kontaktering vid sned jackning
  • helt korrosionsbeständig
  • halogenfri plast
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1411349
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 530 (C_2_2019)
GTIN 4046356929202
Vikt per styck (exklusive förpackning) 125,000 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland PL (Polen)